text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Pontos lineáris mozgásokhoz a gépeiben 

Újdonságok a norelemnél: Elektromos hengerek IO-Link szervotechnológiával

A norelem bővíti portfólióját, és mostantól a pneumatikus hengerek helyett kompakt, energiatakarékos alternatívát kínál: elektromos hengereket, pontosabban IO-Link szervo működtetőelemeket. Ideálisak a gépgyártás vagy orvosi technika területein, amelyeknél pontos lineáris mozgásokra van szükség. 

A norelem elektromos hengerek egyetlen egységben tartalmazzák a kefe nélküli szervomotort, a szervovezérlőt és a golyós csavarorsót. Az előírt értékek az IO-Link interfészen keresztül valós időben továbbíthatók, a sebességek, gyorsulások és pozíciók változtathatóan beállíthatók, sőt összetett szervo-pozícionálási feladatok is elvégezhetők. Alternatívaként egy egyszerű digitális vezérlés is elegendő, a pneumatikus hengerekhez hasonlóan.

Nagyteljesítményű és modern meghajtási megoldás 

A készülékek nem igényelnek további helyet a vezérlőszekrényben. A sebesség és erőkorlátozás közvetlenül a házon lévő forgatógombbal beállítható. Az elektromos hengerek méretei az ISO 15552 szabványon alapulnak, és a meglévő csatlakozó- és tartozékelemekkel kompatibilisek.

Két méret a különböző igényekhez

Az elektromos működtetőelemek két méretben és a következő jellemzőkkel állnak rendelkezésre:

Méret 60

  • Orsó-menetemelkedés: 5 vagy 10 mm
  • Emelés: 100 / 150 / 200 / 300 mm
  • Sebesség: akár 600 mm/s
  • Erő: akár 800 N
  • Működés: 24-48 V
  • Élettartam: akár 10.000 km vagy 20.000 üzemóra

Méret 80

  • Orsó-menetemelkedés: 5 mm
  • Emelés: 100 / 200 / 300 mm
  • Sebesség: akár 300 mm/s
  • Erő: akár 1500 N
  • Működés: 24-48 V
  • Élettartam: akár 10.000 km vagy 20.000 üzemóra

A norelem elektromos hengerek előnyei

Az elektromos hengerek, különösképpen az IO-Link szervo működtetőelemek a pneumatikus hengerekkel szemben nagyon pontosságot, energiahatékonyságot, sokoldalúságot és diagnosztikai lehetőségeket nyújtanak.

A szervo működtetőelemekkel különösen pontos pozicionálás érhető el és fokozatmentesen tetszés szerinti magasságba és mozgásprofiloknak megfelelően mozgathatók. Az IO-Link-en keresztül közvetlenül paraméterezhetők, felügyelhetők és diagnosztizálhatók. Kompakt kialakításuknak köszönhetően könnyen telepíthetők, csupán tápellátásra és IO-Link kábelre van szükség. A kevesebb kopó alkatrész egyúttal kevesebb karbantartást is jelent. Energiatakarékos és ellenőrzött módon működnek, nyugalmi állapotban önzáróak, így működésük lényegesen hatékonyabban.